7DP-026155-000064987

132L8534

NXP02615-A5T0SSG-A1A3D70000+DPAP+EMAR
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 261 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: (D7)Linjespændingsmåling
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 09
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP02615-A5T0SSG-A1A3D70000+DPAP+EMAR

Produktdetaljer

Bruttovægt 147 kg
Nettovægt 146 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5714853902552

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0261 261 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-niveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer G- Fiberforbindelse+Lakeret PCB
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
Optionsport C D7 (D7)Linjespændingsmåling
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DPAP Papirmanualer
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT RCM-godkend. N16307
Marinegodkendelse +EMAR Marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR09 Kapsling 09
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-026155
Typekode del 2 -000064987
Salgstekst FR0902615-5T
Modelkode01 NXP02615-A5T0SSG-
Modelkode02 A1A3D70000
Modelkode05 +DPAP+EMAR
Beregnet nettovægt [kg] 146
Beregnet bruttovægt [kg] 147
Motor Power, High Overload [kW 132
Motor Power, Low Overload [kW] 110
Dimensions WxHxD [mm] 480X1150X362
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 261
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 205
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode del 1 7DP-026155-116TXU
Produktkode 7DP-026155
kontrollér om udført OK
Nettovægt 146
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality