7DP-014052-000092590

132X9011

NXP01405-A2T0SSV-ANA3BHB1E9
Vacon NXP – Produktprogram
380–500 Vac, 140 Amp,IP21/NEMA1
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Ingen bremse
A Slot: 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
C Slot: (BH)3 temp.målingskan.
D Slot: B1 Kort på port D
E Slot: (E9)2-port ethernet
Manual: Engelsk
Kapsling 08
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP01405-A2T0SSV-ANA3BHB1E9

Produktdetaljer

Bruttovægt 59 kg
Nettovægt 58 kg
Volume 0 l

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 5- 380–500 Vac
Strøm 0140 140 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 2 IP21/NEMA1
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 0 Ingen bremse
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLC Tommer forsyningspl.
Optionsport A AN 6DI,2AI,2AO,10/-10Vref,24V
Optionsport B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
Optionsport C BH (BH)3 temp.målingskan.
Optionsport D B1 B1 Kort på port D
Optionsport E E9 (E9)2-port ethernet
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR08 Kapsling 08
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-014052
Typekode del 2 -000092590
Salgstekst FR0801405-2T
Modelkode01 NXP01405-A2T0SSV-
Modelkode02 ANA3BHB1E9
Beregnet nettovægt [kg] 58
Beregnet bruttovægt [kg] 59
Motor Power, High Overload [kW 75
Motor Power, Low Overload [kW] 55
Dimensions WxHxD [mm] 288X758X344
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 140
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 105
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-014052
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 ANA3BHB1E9
Help Counter 1
Anlæg fra ordrelinje D801
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality