7DP-001865-000093155

132X9395

NXP00186-A5T1SSV-A1A3000000+QGLM
Vacon NXP – Produktprogram
525–690 Vac (640–1100 Vdc), 18 Amp,IP54/NEMA12
Alfanumerisk display
IEC61800-3 til IT-netværk
Indbygget bremsechopper
A Slot: 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
C Slot: Ingen option
D Slot: Ingen option
E Slot: Ingen option
Manual: Engelsk
Kapsling 06
B Slot: (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis

Andre muligheder i henhold til Model Code

Typekode: NXP00186-A5T1SSV-A1A3000000+QGLM

Produktdetaljer

Bruttovægt 19.5 kg
Nettovægt 18.5 kg
Volume 0 l
EAN nr. 5715253246567

VACON NX_

Produktvisning (kontakt) GLBL Global (standard)
Produktgruppe NXP NXP – Produktprogram
Tilpasset frekv.omf. +BM26 Vacon Dark Grey NXP
Mekanisk modificering S Standard luftkølet frekv.omf.
Netspænding 6- 525–690 Vac (640–1100 Vdc)
Strøm 0018 18 Amp
Betjeningspanel A Alfanumerisk display
Kapsling 5 IP54/NEMA12
EMC-emissionsniveauer T IEC61800-3 til IT-netværk
Bremsechopper 1 Indbygget bremsechopper
Elektrisk modificering S Standard 6-puls med choke
Kortmodificeringer V- Direkte forb. m. lakerede kort
Forsendelse +GSCB Papkasse som forsendelsespakke
+W Garantivarighed +WT01 Garanti 12/18 måneder (+WT01)
Bøsningspladeoption +QGLM Metrisk forsyningspl.
Optionsport A A1 6DI,DO,2AI,1AO,+10Vr,+24V
Optionsport B A3 (A3)1RO(NO/NC),1RO(NC), termis
Optionsport C 00 Ingen option
Optionsport D 00 Ingen option
Optionsport E 00 Ingen option
Firmware-sprogpakke +FL22 FWsprog UK,FR,IT,ES,PT;VestEur
Dokumentationsniveau +DQCK Hurtigguide betjeningsmanual
Dokumentationssprog preference +DLUK Engelsk
Systemfirmware +FNP02 Systemsoftware NXP
Softwarelicens NONE ingen softwarelicens
Applikation +A000 Ingen specialapplikation
Parametersæt NONE ingen
Standard motorparameter +LS50 Standard motorfrekvens 50 Hz
Mærkningsoptioner +LPC1 ingen ekstra mærkater
Special BoM-struktur +SPC0 Standard BoM-konfiguration
CE-godkendelse +GACE CE-godkendelse
UL-godkendelse +GAUL UL-godkendelse
RCM-godkendelse +GACT
Marinegodkendelse NONE ingen marinegodkendelse
KC-godkendelse +GAKC Koreansk godkendelse
Ukrainsk godkendelse +GAUA Ukrainsk godkendelse
EAC-godkendelse +GAEA EAC-godkendelse
Region -R00 International (-R00)
Kapslingsstørrelse FR06 Kapsling 06
Sub family identification NONE (INGEN)Normalt kundebestilt
Customer specific power variat NONE (INGEN)Normal nominel effekt
Typekode del 1 7DP-001865
Typekode del 2 -000093155
Salgstekst FR0600186-5T
Modelkode01 NXP00186-A5T1SSV-
Modelkode02 A1A3000000+QGLM
Beregnet nettovægt [kg] 18.5
Beregnet bruttovægt [kg] 19.5
Motor Power, High Overload [kW 15
Motor Power, Low Overload [kW] 11
Dimensions WxHxD [mm] 195X557X237
Kontinuerlig strøm (NO) [A] 18
Kontinuerlig strøm (HO) [A] 13,5
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Præfiks VXSNXLM 7
Platform VXSNXLM D
Produktkode 7DP-001865
kontrollér om udført OK
Salescode part 2 A1A3000000+QGLM
Help Counter 1
Leverandør ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Anbefalet fabrik ERR01 Kan ikke fastslå leverandør
Recommended Plant ERR01

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality