Magnetventil, EV310B, Funktion: NC, G, 1/4, 0.3 m³/h, FKM

032U4905

VVS: 470383222

Medieanbefalinger: Oil,Comp.Air,Vacuum, Godkendelse: DNVGL-CG-0339, Husets materiale: Messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 3/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.338 Kilogram
Nettovægt 0.312 Kilogram
Volume 0.283 Liter
EAN nr. 5702423179589

 

Aktuator B
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 20 ms
Antal pr. pakkeformat 16 stk.
Antal veje 3/2
Application Åbent
Cv-værdi [gal/min] 0.35 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 7 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 102 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 3 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 1/8 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Fluidagruppe 1
Funktion NC
Godkendelse DNVGL-CG-0339
Husets materiale Messing
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.3 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 102 psig
Maks. driftstryk [bar] 7 bar
Maks. prøvetryk [bar] 16 bar
Maks. prøvetryk [psig] 232 psig
Medieanbefalinger Oil,Comp.Air,Vacuum
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -10 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 212 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] 14 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 40 °C
Omgiv. temp. max. 104 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale FKM
Parts program navn EV310B
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. b14e413f-777d-43a3-8d82-8968a252e86b
SCIP-dossier produktnavn EV310B - solenoid valve
Specif. nøgle EV310B 3B G 14F NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype G
Type EV310B
Typebetegnelse EV310B 3
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality