Magnetventil, EV210BW, Funktion: NC, G, 1/4, 0.55 m³/h, EPDM

132U4406

VVS: 470316742

Medieanbefalinger: Drinking Water&Heating ECO/SS, Godkendelse: SINTEF; RISE; ACS; PZH, Husets materiale: Eco messing, Drift: Direkte styret, Antal veje: 2/2

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.216 Kilogram
Nettovægt 0.2 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN nr. 5715162380246

 

Aktuator BW
Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Aktuatorstørrelse [in] 0.53 in
Aktuatorsystem [mm] 13.5 mm
Anslået lukketid, vand [ms] 20 ms
Anslået åbningstid, vand [ms] 20 ms
Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal veje 2/2
Application Lukket og Dræn
Cv-værdi [gal/min] 0.64 gal/min
Differenstryk [bar] [Maks.] 10 bar
Differenstryk [bar] [Min.] 0 bar
Differenstryk [psi] [Maks.] 145 psi
Differenstryk [psi] [Min.] 0 psi
Drift Direkte styret
Driftsklar Reservedele til magnetventil
Dysestørrelse [mm] 4.5 mm
Dysestørrelsesfraktion [in] 3/16 in
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Flow Enkeltflow
Funktion NC
Godkendelse ACS
PZH
RISE
SINTEF
Husets materiale Eco messing
Indeholder batterier No
Indikator for flowretning Præget 1-vejs pil
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kommentarer vedrørende medietolerance Moderat aggressivt medium
Kv-værdi [m³/h] 0.55 m³/h
Maks. Arbejdstryk [psig] 145 psig
Maks. driftstryk [bar] 10 bar
Maks. medieviskositet [cSt] 50 cSt
Maks. prøvetryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 217.5 psig
Medieanbefalinger Drinking Water&Heating ECO/SS
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 90 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] 0 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 194 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -32 °F
Omfattet af WEEE Yes
Omgiv. temp. max. 70 °C
Omgiv. temp. max. 158 °F
Pakkeformat Multipak
Pakningsmateriale EPDM
Parts program navn EV210BW
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Specif. nøgle EV210BW 4.5BE G 14E NC000
Standardtilslutning ISO 228-1
Tilslutning indvendig/udvendig Indvendig
Tilslutningsmateriale Eco messing
Tilslutningsstørrelse [tommer] 1/4
Tilslutningstype G
Type EV210BW
Typebetegnelse EV210BW 4.5
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UNSPSC CODE 40141605

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality