Viser 152 produkt (er)
Tryktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1200-2011-C2GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3615-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3412-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3415-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3611-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3811-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-2011-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi
Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3516-C3GB04
Tryktransmitter, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1250-3211-C1GB04
Tryktransmitter, MBS 1200, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1200-2611-C1GB04