Vis mere
EMP 2

Viser 41 produkt (er)

084G2100

Tryktransmitter, EMP 2, -1 bar - 1.5 bar, -14.5 psi - 21.75 psi

EL: 2324007198,  VVS: 475171100

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-8431-F6CD24-2

084G2101

Tryktransmitter, EMP 2, -1 bar - 5 bar, -14.5 psi - 72.5 psi

EL: 2324007208,  VVS: 475171101

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-8731-F6CD24-2

084G2102

Tryktransmitter, EMP 2, 0.2 bar - 1 bar, 2.9 psi - 14.5 psi

EL: 2324007211,  VVS: 475171102

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-9911-F6CD24-2

084G2103

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 1 bar, 0 psi - 14.5 psi

EL: 2324007224,  VVS: 475171103

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-1011-F6CD24-2

084G2104

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 1.6 bar, 0 psi - 23.2 psi

VVS: 475171104

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-1211-F6CD24-2

084G2105

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 2.5 bar, 0 psi - 36.25 psi

EL: 2324007266,  VVS: 475171105

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-1411-F6CD24-2

084G2106

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 4 bar, 0 psi - 58 psi

EL: 2324007279,  VVS: 475171106

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-1611-F6CD24-2

084G2107

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

EL: 2324007282,  VVS: 475171107

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-1811-F6CD24-2

084G2108

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

EL: 2324007318,  VVS: 475171108

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-1811-F6CD24-2

084G2109

Tryktransmitter, EMP 2, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

EL: 2324007321,  VVS: 475171109

Elektrisk tilslutning: Terminal blok, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/2, Specif. nøgle: EMP 2-2011-F6CD24-2

Vis: