Viser 371 produkt (er)

060G1105

Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

VVS: 475150060

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-2631-A1AB04-0

060G1106

Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 60 bar, 0 psi - 870 psi

VVS: 475150070

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-2831-A1AB04-0

060G1107

Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 100 bar, 0 psi - 1450 psi

VVS: 475150080

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3031-A1AB04-0

060G1109

Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5800 psi

VVS: 475150110

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3631-A1AB04-0

060G1110

Tryktransmitter, MBS 3000, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8700 psi

VVS: 475150120

Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 3000-3831-A1AB04-0

Vis: