MBS 1600 / MBS 1650

Vis mere
MBS 1600 / MBS 1650

Viser 18 produkt (er)

063G2805

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3211-C1GB04

063G2806

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2812

Tryktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1600-1811-K4GB04

063G2813

Tryktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1600-2211-K4GB04

063G2818

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3211-C1GB04

063G2819

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3611-C1GB04

063G2831

Tryktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1600-1811-K4GB04-2

063G2836

Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3411-C1GB04

063G2840

Tryktransmitter, MBS 1600, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi

Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1600-1811-C1GB04

Vis: