Tilføj garanti
Produktet er lagt i indkøbskurven
063G2818 er lagt i indkøbskurven
Vælg en garanti på listen nedenfor for at anvende den på din frekvensomformer. Husk, at du kun kan vælge én garanti, og hvis du har flere frekvensomformere, vil den samme garanti være knyttet til hver frekvensomformer. Bemærk, at du ikke kan ændre antallet af dine frekvensomformere, når garantien er vedhæftet.
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
Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Tryktransmitter, MBS 1650, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi
063G2818
Elektrisk tilslutning: M12 x 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Specif. nøgle: MBS 1650-3211-C1GB04