The MBT 3310 temperature sensor series is specially designed for measuring the temperature in bearings where there is a risk of overheating. To get a very short reaction time the measuring element is placed in a way to secure a reaction time of down to t0.5 = 6 sec. in water. The sensor is fitted with a spring loaded protection tube which ensures metallic contact between bearing and sensor at all times
Viser 10 produkt (er)
Temperatursensor, MBT 3310, 85 mm - 100 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 105 mm - 120 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 245 mm - 260 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 290 mm - 305 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 225 mm - 240 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 325 mm - 340 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 165 mm - 180 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 235 mm - 250 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 155 mm - 170 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperatursensor, MBT 3310, 255 mm - 270 mm, G,1/2
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1