Temperatursensor, MBT 3310, 165 mm - 180 mm, G,1/2

097U0254

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.205 Kilogram
Nettovægt 0.18 Kilogram
Volume 0.147 Liter
EAN nr. 5715162482582

 

Antal pr. pakkeformat 20 stk.
Antal terminaler [stk.] 4 stk.
Beskyt. rør mat. AISI 316 Ti
Beskyttelsesrør, diameter [in] 0.315 in
Beskyttelsesrør, diameter [mm] 8 mm
CE-mærket Yes
Elektr. tilslutn. han/hun Han
Elektr. tilslutn. std. IEC 61076-2-101
Elektr. tilslutn. størrelse 4 pin
Elektrisk tilslutning M12 x 1
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(a)
6(b)
6(c)
7(a)
7(c)-I
Følerelement [stk.] 1 stk.
Følerelementmodstand [Ohm] 100
Følerelementstandard EN 60751
Følerelementtolerance Klasse B
Følerelementtype Pt
Følerindsats FAST
Indb.type Variabel
Indbygningslængde [in] [Maks.] 7.1 in
Indbygningslængde [in] [Min.] 6.5 in
Indbygningslængde [mm] [Maks.] 180 mm
Indbygningslængde [mm] [Min.] 165 mm
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Yes exceed limitations
Ledninger [stk.] 4 stk.
Omgiv. temp. max. 125 °C
Omgiv. temp. max. 257 °F
Pakkeformat Multipak
Proces tilslutn. han/han Han
Proces tilslutn. std. ISO 228-1-A
Proces tilslutn. type G
Procestilslutning materiale Rustfrit stål
Procestilslutning størrelse 1/2
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Temperatursensor
Standardtilslutning IEC 947-5-2
Temperaturområde [°C] [Maks.] 200 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -50 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 392 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -58 °F
Tilslutningsmateriale Rustfrit stål
Tilslutningstype G
Type MBT 3310
Typebetegnelse MBT 3310-00-180-B00
Udgang sign. Ohm
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality