Vis mere
MBT 3310

Viser 10 produkt (er)

097U0098

Temperatursensor, MBT 3310, 85 mm - 100 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0099

Temperatursensor, MBT 3310, 105 mm - 120 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0101

Temperatursensor, MBT 3310, 245 mm - 260 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0102

Temperatursensor, MBT 3310, 290 mm - 305 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0135

Temperatursensor, MBT 3310, 225 mm - 240 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0136

Temperatursensor, MBT 3310, 325 mm - 340 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0254

Temperatursensor, MBT 3310, 165 mm - 180 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0255

Temperatursensor, MBT 3310, 235 mm - 250 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0256

Temperatursensor, MBT 3310, 155 mm - 170 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

097U0313

Temperatursensor, MBT 3310, 255 mm - 270 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

Vis: