Vis mere
MBT 5310

Viser 43 produkt (er)

084Z2053

Temperatursensor, MBT 5310, 60 mm - 72 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2054

Temperatursensor, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2064

Temperatursensor, MBT 5310, 116 mm - 128 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2066

Temperatursensor, MBT 5310, 88 mm - 100 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2067

Temperatursensor, MBT 5310, 148 mm - 160 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z2069

Temperatursensor, MBT 5310, 48 mm - 60 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2173

Temperatursensor, MBT 5310, 36 mm - 48 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z2174

Temperatursensor, MBT 5310, 72 mm - 84 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektr. tilslutn. størrelse: Pg 11

084Z2195

Temperatursensor, MBT 5310, 203 mm - 215 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

084Z2196

Temperatursensor, MBT 5310, 248 mm - 260 mm, G,1/2

Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1

Vis: