Temperatursensor, MBT 5310, 84 mm - 96 mm, G,1/2
084Z2054
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Temperaturområde [°C]: -50 - 200, Følerelementtype: Pt, Følerelementmodstand [Ohm]: 100, Beskyt. rør mat.: AISI 316 Ti, Elektrisk tilslutning: M12 x 1
Bruttovægt | 0.213 Kg |
Nettovægt | 0.21 Kg |
Volume | 0.196 Liter |
EAN nr. | 5702428401210 |
Bruttovægt | 0.213 Kg |
Nettovægt | 0.21 Kg |
Volume | 0.196 Liter |
EAN nr. | 5702428401210 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 4 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Variabel |
Indbygningslængde [in] [Maks.] | 3.7 in |
Indbygningslængde [in] [Min.] | 3.31 in |
Indbygningslængde [mm] [Maks.] | 96 mm |
Indbygningslængde [mm] [Min.] | 84 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 4 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standardtilslutning | IEC 947-5-2 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5310 |
Typebetegnelse | MBT 5310-00-096-B00 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |
Antal pr. pakkeformat | 20 stk. |
Antal terminaler [stk.] | 4 stk. |
Beskyt. rør mat. | AISI 316 Ti |
Beskyttelsesrør, diameter [in] | 0.31 in |
Beskyttelsesrør, diameter [mm] | 8 mm |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektr. tilslutn. han/hun | Han |
Elektr. tilslutn. std. | IEC 61076-2-101 |
Elektr. tilslutn. størrelse | 4 pin |
Elektrisk tilslutning | M12 x 1 |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(a), 6(b), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
Følerelement [stk.] | 1 stk. |
Følerelementmodstand [Ohm] | 100 |
Følerelementstandard | EN 60751 |
Følerelementtolerance | Klasse B |
Følerelementtype | Pt |
Følerindsats | FAST |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indb.type | Variabel |
Indbygningslængde [in] [Maks.] | 3.7 in |
Indbygningslængde [in] [Min.] | 3.31 in |
Indbygningslængde [mm] [Maks.] | 96 mm |
Indbygningslængde [mm] [Min.] | 84 mm |
Kapsling (IP) | IP65 |
Ledninger [stk.] | 4 stk. |
Omgiv. temp. max. | 125 °C |
Omgiv. temp. max. | 257 °F |
Pakkeformat | Multipak |
Proces tilslutn. han/han | Han |
Proces tilslutn. std. | ISO 228-1-A |
Proces tilslutn. type | G |
Procestilslutning materiale | Rustfrit stål |
Procestilslutning størrelse | 1/2 |
Product Name Description | Temperatursensor |
Produktgruppe | Sensors |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 7e8c0ff3-1e7a-4680-b92c-bfbffbb08416 |
Standardtilslutning | IEC 947-5-2 |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 200 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -50 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 392 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -58 °F |
Tilslutningsmateriale | Rustfrit stål |
Tilslutningstype | G |
Type | MBT 5310 |
Typebetegnelse | MBT 5310-00-096-B00 |
Udgang sign. | Ohm |
UK RoHS compliance | Yes with exemptions |
UK RoHS exemption clause | 12, 15, 18, 19, 21 |