MBC 5000 / MBC 5100

Vis mere
MBC 5000 / MBC 5100

Viser 89 produkt (er)

061B000066

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.2 - 10, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B000166

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5 - 30, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45

061B000266

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370040

Reg. område: -0.2 - 10, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B000366

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 5 - 30, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 45

061B000466

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370030

Reg. område: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B000566

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370010

Reg. område: -0.2 - 1, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B000666

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B000766

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: 1 - 6, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B000966

Pressostat, MBC 5100

Reg. område: -0.2 - 1, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

061B001066

Pressostat, MBC 5100

VVS: 472370020

Reg. område: -0.2 - 4, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15

Vis: