Pressostat, MBC 5100

061B000966

Reg. område: -0.20 - 1.00, Reset: Auto, Tryktilslutn. type: G, Tryktilslutn. str.: 1/4, Kapsling (IP): IP65, Maks. driftstryk [bar]: 15.0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.286 Kilogram
Nettovægt 0.286 Kilogram
Volume 0.643 Liter
EAN nr. 5702423218516

 

Antal pr. pakkeformat 32 stk.
Bristetryk [bar] 30 bar
China RoHS compliance Yes
Diff.@Maks. indstillingsområde [bar] 0.45 bar
Diff.@Min. indstillingsområde [bar] 0.3 bar
Driftsklar Nej
Elektr. spec. std. EN 60947-5
Elektr. tilslutn. han/hun Hun
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 11
Elektrisk tilslutning DIN-stik
EU RoHS compliance Out of scope
Godkendelse ABS
BV
CCC
CCS
CE
CMIM
DNV
EAC
GL
KRS
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS Kina
TYSK
UKCA
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapsling (IP) IP65
Kontaktfunk. SPDT
Kontaktklasse AC15=0.5 A, 250 V
DC13=12 W, 125 V
Maks. Arbejdstryk [psig] 220 psig
Maks. driftstryk [bar] 15 bar
Maks. prøvetryk [bar] Pe 15 bar
Maks. prøvetryk [psig] 218 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Switches and thermostats
Produktnavn Pressostat
Produktoplysninger Pressostat
Produkttilbehør Tilbehør til kontakter
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Reguleringsområde [bar] Pe [Maks.] 1 bar
Reguleringsområde [bar] Pe [Min.] -0.2 bar
Reguleringsområde [MPa] Pe [Maks.] 0.1 MPa
Reguleringsområde [MPa] Pe [Min.] -0.02 MPa
Reset Auto
SCIP-dossier nr. c9549e84-c103-45b0-86ec-6021ce3385c8
Specif. nøgle 1011-1CB04
Tryk han/hun Hun
Trykfølingselement Bælge
Tryktilslutn. std. ISO 228-1
Tryktilslutn. str. 1/4
Tryktilslutn. type G
Type MBC 5100