Viser 24 produkt (er)
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 24, NC (normalt lukket), 0.95 m
TWA-A NC 24V
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 24, NO (normalt åben), 0.95 m
TWA-A NO 24V
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NC (normalt lukket), 0.95 m
TWA-A NC 230V
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NO (normalt åben), 0.95 m
TWA-A NO 230V
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 24, NC (normalt lukket), 5 m
TWA-A NC 24V, 5 m kabel
Termoaktuatorer, TWA-A, RA, Forsyningsspænding [V] AC: 24, NC (normalt lukket), 10 m
TWA-A NC 24V 10 m kabel
Termoaktuatorer, TWA-V, RAV; VMT, Forsyningsspænding [V] AC: 24, NC (normalt lukket), 0.95 m
TWA-V NC 24V
Termoaktuatorer, TWA-V, RAV; VMT, Forsyningsspænding [V] AC: 24, NO (normalt åben), 0.95 m
TWA-V NO 24V
Termoaktuatorer, TWA-V, RAV; VMT, Forsyningsspænding [V] AC: 230, NC (normalt lukket), 0.95 m
TWA-V NC 230V