Thermal actuators, TWA-A, RA, Supply voltage [V] AC: 230, NO, 0.95 m
088H3113
VVS: 460957014
TWA-A NO 230V
TWA-A NO 230V
Bruttovægt | 0.134 Kg |
Nettovægt | 0.12 Kg |
Volume | 0.479 Liter |
EAN nr. | 5703466186275 |
Bruttovægt | 0.134 Kg |
Nettovægt | 0.12 Kg |
Volume | 0.479 Liter |
EAN nr. | 5703466186275 |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NO 230V |
Endekontakt | Nej |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 0.95 m |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Tilslutningsstørrelse | RA |
Type | TWA-A |
Ventilfunktion | NO (normalt åben) |
Antal pr. pakkeformat | 48 stk. |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | TWA-A NO 230V |
Endekontakt | Nej |
Energiforbrug [W] | 2 W |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Frekvensområde [Hz] [Maks.] | 60 Hz |
Frekvensområde [Hz] [Min.] | 50 Hz |
IP-beskyttelsesklasse | IP 41 |
Kabellængde [m] | 0.95 m |
Produktgruppe | Thermal actuators |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | a2abfd55-651d-4ef6-83ba-4b7de07ba1bd |
SCIP-dossier produktnavn | "Thermal was actuator (TWA)" |
Tilslutningsstørrelse | RA |
Type | TWA-A |
Ventilfunktion | NO (normalt åben) |