Viser 4 produkt (er)
V74D52, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: fri
V74D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gev flo/ret
V74D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: fri
V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
V73D52, PN 25, DN 20, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass
V73D52 PN25 20/6,3 1,0-5,5 gev bypass
V73D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: Bypass
V73D52 PN25 25/8 1,0-5,5 gev bypass