V74D52, PN 25, DN 25, Flow [m³/h]: 0, 1 bar - 5.5 bar, Udvendigt gevind, Monteringsversion: fri

065-4209

V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.414 Kilogram
Nettovægt 3.414 Kilogram
Volume 9.52 Liter
EAN nr. 5702421805725

 

Aktuatorstørrelse [cm2] 31 cm²
Antal porte 2
Applikation Fjernvarme
Description V74 D52 DN25 PN25 Kvs8 1-5,5
Diameter [mm] 25 mm
Differenstrykområde [bar] [Maks.] 12 bar
Flow [m³/h] 0 m³/h
Flow [m³/h] [Maks.] 0 m³/h
Flowbegrænsning Nej
Flowregulering Nej
Funktion Trykbegræns.regulator
Funktion VSP – P Ja
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Indeholder batterier No
Indstilling af differenstryk [bar] [Maks.] 5.5 bar
Indstilling af differenstryk [bar] [Min.] 1 bar
Indstillingstype Adjustable
Kvs-værdier [m³/h] 8 m³/h
Læktab [% Kvs] 0.02
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Monteringsversion fri
Produktgruppe Pressure flow controllers
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tilladte medier Termo oil
Tilslutningstyper Udvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Trykklasse PN 25
Trykregulator Trykbegræns.regulator
Type V74D52
Ventilhusets materiale Rødbronze CuSn5ZnPb (Rg5)
Ventilstørrelse DN 25

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality