RAVI is self-acting thermostatic actuator primarily for use for temperature control of small hot water cylinders - either storage type cylinders or instantaneous hot water heaters. RAVI can be combined with 2-way valves:• RAV-/8,• VMT-/8 and• VMAController closes on rising temperature.
Viser 27 produkt (er)
RAV, PN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 10/1,2 2-vejs/8 indv. gev vinkel
RAV, PN 10, 1.2 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 10/1,2 2-vejs/8 indv.gev lige
RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 15/1,5 2-vejs/8 indv. gev vinkel
RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 15/1,5 2-vejs/8 indv.gev lige
RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 20/2,3 2-vejs/8 indv. gev vinkel
RAV, PN 10, DN 20, 2.3 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 20/2,3 2-vejs/8 indv.gev lige
RAV, PN 10, DN 25, 3.1 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 25/3,1 2-vejs/8 indv.gev lige
RAV, PN 10, DN 15, 2.8 m³/h, 0.2 bar, Indvendigt gevind
RAV PN10 15/2,8 2-vejs/2 indv.gev lige