RAV, PN 10, DN 15, 1.5 m³/h, 0.8 bar, Indvendigt gevind

013U0016

EL: 2324004214,  VVS: 403151004

RAV PN10 15/1,5 2-vejs/8 indv. gev vinkel

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.309 Kilogram
Nettovægt 0.309 Kilogram
Volume 0.325 Liter
EAN nr. 5702420004945

 

Alternativt medium Glykolholdigt vand op til 30%
Antal porte 2
Applikation Opvarmning og køling
Closing differential pressure [bar] [Max] 0.8 bar
Description RAV PN10 15/1,5 2-vejs/8 indv. gev vinkel
Diameter [mm] 15 mm
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
EU RoHS-undtagelsesklausul 6(c)
Flow-karakteristik Lineær
Funktion Regulatorventil
Indeholder batterier No
Kavitationsfaktor 0.5
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kvs-værdier [m³/h] 1.5 m³/h
Medietemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 2 °C
Medium pH [Maks.] 10
Medium pH [Min.] 7
Monteringsversion fri
PN alternativ VSP 6
Produktgruppe Motorized control valves
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 0e58cc83-eff4-4cee-9742-a70c654ed4fe
SCIP-dossier produktnavn RAV PN10 15/1,5 2-way/8 int. thr Angle
Spindelposition Normalt åben
Standardtilslutning ISO 7/1
Tilladte medier District heating/cooling circulation water
Tilslutningsstørrelse Indgang Rp 1/2Udgang R 1/2Indgang Rp 1/2, Udgang R 1/2
Tilslutningstyper Indvendigt gevind
Tryk nominelt [bar] 10 bar
Trykklasse PN 10
Type RAV
Vandring [mm] 1.1 mm
Ventilhusets materiale Messing W.nr. 2.0402
Ventilkeglemateriale NBR-gummi
Ventilstørrelse DN 15

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality