Our public catalog is exclusively accessible on PowerSource, serving as the prime source for the most recent information on our products, configurators and tools.
This section is accessible only to our registered and authorized partners. If you are a partner, you can export your authorized range of products here.
To proceed, you can either visit PowerSource directly or log in with your existing credentials.
For å opprettholde sikkerheten til kontoen din er det startet en signaturprosedyre.Økten din utløper om
Du har blitt logget ut på grunn av inaktivitet de siste 120 minuttene.
You are at the {0} store.
Viser 4 produkt (er)
FH-rør, Fittings, Kompressionsfitting, 3/4", 16 mm, 0 mm, 0 mm
PEX-fittings til rør 16 x 2 mm
FH-rør, Fittings, Kompressionsfitting, 3/4", 20 mm, 0 mm, 0 mm
PEX-fittings til rør 20 x 2 mm
Alupex-fittings til rør 16 x 2 mm
PE-RT-rør, 20 mm, 150 m, 6 bar
PE-RT-rør 20 x 2.25 mm, 150 m
Vis: