PE-RT-rør, 20 mm, 150.00 m, 6 bar

088X0005

VVS: 87410050

PE-RT-rør 20 x 2.25 mm, 150 m

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.192 Kilogram
Nettovægt 0.117 Kilogram
Volume 0.781 Liter
EAN nr. 5702420098234

 

Afbalanceret prøvetryk [bar] 10 bar
Anvendelse Floor heating pipes
Arbejdstryk [bar] [Maks.] 6 bar
Description PE-RT-rør 20 x 2.25 mm, 150 m
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
EU RoHS-overensstemmelse Yes
EU RoHS-undtagelsesklausul No
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] 95 °C
Længde [m] 150 m
Materiale PE-RT/EVOH/PE-RT
Produktgruppe FH Pipes
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rørdiameter [mm] 20 mm
Type PE-RT pipes
Vægtykkelse [mm] 2 mm

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality