BV is a solenoid coil with ATEX EX zone 2 approval. The coils are designed to be used with Danfoss solenoid valves.
Viser 4 produkt (er)
Spole til magnetventil, BV024A, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BV110A, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BV230A, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP65
Spole til magnetventil, BV230B, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapsling (IP): IP65