Spole til magnetventil, BV024A, Kabel, 1 m, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak

018Z6120

Elektrisk tilslutning: Kabel, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50 Hz, Kapsling (IP): IP65

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.386 Kilogram
Nettovægt 0.323 Kilogram
Volume 0.878 Liter
EAN nr. 5702428843089

 

Aktuatorstørrelse 13.5 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
ATEX-salgstekst -40C<ta<+50C
II 3G Ex ec IIB T4 Gc
Driftsklar Nej
El-tilslutning 3-kernet kabel
Elektr. tilslutn. std. ATEX 94/9/EF ZONE 2
Elektrisk tilslutning Kabel
Energiforbrug [W] 11 W
Farve Sort
Forsyningsspænding [V] AC 24 V
Frekvens [Hz] 50 Hz
Godkendelse ATEX – Kat. 3 – Zone 2
LLC CDC TYSK
Indeholder batterier No
Kabel 40 in
Kabellængde [m] 1 m
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overensstemmelse EN 60079-0
EN 60079-7
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
Rel. fugtighed [% RF] [Maks.] 100 %
Rel. fugtighed [% RH] [Min.] 0 %
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spolefastgørelse Fingerskrue
Spoletilslutning Kabel
Strømlederområde [mm2] 3 x 0.75 mm2
Type BV024A
Typebetegnelse BV024A

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality