Viser 6 produkt (er)
Spole til magnetventil, AB230C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AB240C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AB024C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AB024D, DIN-stikplade, Multipak
Spole til magnetventil, Type: AB024D, Forsyningsspænding [V] DC: 24, Kapsling (IP): IP00, Spoletilslutning: DIN kabelsko, Aktuatorstørrelse: 9 mm
Spole til magnetventil, AB110C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AB012D, DIN-stikplade, Multipak
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Kapsling (IP): IP00