Spole til magnetventil, AB110C, DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Multipak

042N0804

EL: 2324028313,  VVS: 470170110

Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Forsyningsspænding [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.058 Kilogram
Nettovægt 0.049 Kilogram
Volume 0.088 Liter
EAN nr. 5702423050567

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 24 stk.
Driftsklar Nej
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Effektforbrug 50Hz [VA] 8 VA
Effektforbrug 60Hz [VA] 6 VA
El-tilslutning 3 x spader
Elektr. tilslutn. std. EN175301-803
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Elektrisk tilslutning DIN-stikplade
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Farve Sort
Forsyningsspænding 50Hz Maks. [V] 110 V
Forsyningsspænding 60Hz Maks. [V] 110 V
Forsyningsspænding [V] AC 110 V
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 122 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Parts program navn EV210A
EV220A
EV310A
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
Produkttilbehør Tilbehør til magnetspole
REACH-kandidatlistens stoffer No
SCIP-dossier produktnavn Solenoid coils
Spolefastgørelse Fingerskrue
Spoletilslutning DIN kabelsko
Strømforbrug [W] 50Hz 4.5 W
Strømforbrug [W] 60Hz 4.5 W
Type AB110C
Typebetegnelse AB110C

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality