Vis mere
CCMT

Viser 12 produkt (er)

027H7200

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 2

Kølemidler: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 0.17, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7201

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 4

Kølemidler: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 0.45, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7202

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8

Kølemidler: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 0.93, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7231

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 16

Kølemidler: R744; R410A; R134a, Kv-værdi [m³/h]: 1.6, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7232

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 24

Kølemidler: R744; R410A; R134a, Kv-værdi [m³/h]: 2.4, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7233

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 30

Kølemidler: R744; R410A; R134a, Kv-værdi [m³/h]: 3, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H7234

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 42

Kølemidler: R744; R410A; R134a, Kv-værdi [m³/h]: 4.2, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H8231

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 16

Kølemidler: R744; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 1.6, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H8232

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 24

Kølemidler: R744; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 2.4, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

027H8233

Elektrisk reguleringsventil, CCMT 30

Kølemidler: R744; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 3, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Vis: