Elektrisk reguleringsventil, CCMT 16

027H8231

Kølemidler: R744; R134a; R1234yf, Kv-værdi [m³/h]: 1.6, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Enkeltpakke, Antal pr. pakkeformat: 1

Produktdetaljer

Bruttovægt 2.928 Kilogram
Nettovægt 2.558 Kilogram
Volume 7.383 Liter
EAN nr. 5702428030557

 

Antal pr. pakkeformat 1 stk.
Cv-værdi [gal/min] 1.88 gal/min
Diff. trykindstillingsområde [bar] 90 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi] 1305 psi
Driftsklar Electric valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse LLC CDC EURO-TYSK
UL
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 1.6 m³/h
Kølemidler R1234yf
R134a
R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 60 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 140 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Enkeltpakke
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produktoplysninger Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP-dossier produktnavn CCMT
Standardtilslutning EN10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 60 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 140 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 1 1/8 in
Tilslutningssvejsestørrelse [in] 1 in
Tilslutningstype Lodde ODF
Type CCMT 16
UL-godkendte kølemidler R134a
R744
UL-klassificeret Yes

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality