The CCMT Light is an electrically operated valve designed specifically for operation in CO2 systems. The CCMT Light valve concept is designed to fulfill global refrigeration requirements. The valve is capable of functioning either as a pressure regulator for the gascooler or as a gas bypass valve with back-pressure regulation in transcritical applications.
Viser 10 produkt (er)
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 3L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.26, Maks. driftstryk [bar]: 130, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 3L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.26, Maks. driftstryk [bar]: 130, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 3L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.26, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 5L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.48, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.8, Maks. driftstryk [bar]: 130, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.8, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 5L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.48, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 8L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.8, Maks. driftstryk [bar]: 130, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 10L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 1.1, Maks. driftstryk [bar]: 130, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9
Elektrisk reguleringsventil, CCMT 10L
Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 1.1, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9