Elektrisk reguleringsventil, CCMT 3L

027H7241

Kølemidler: R744, Kv-værdi [m³/h]: 0.26, Maks. driftstryk [bar]: 140, Pakkeformat: Multipak, Antal pr. pakkeformat: 9

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.795 Kilogram
Nettovægt 0.659 Kilogram
Volume 2.236 Liter
EAN nr. 5702428679053

 

Antal pr. pakkeformat 9 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.3 gal/min
Diff. trykindstillingsområde [bar] 90 bar
Diff. trykindstillingsområde [psi] 1305 psi
Driftsklar Electric valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Godkendelse EAC
LLC CDC EURO-TYSK
Indeholder batterier No
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.26 m³/h
Kølemidler R744
Maks. Arbejdstryk [psig] 2030 psig
Maks. driftstryk [bar] 140 bar
Maks. OPD [bar] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Elektrisk reguleringsventil
Produktoplysninger Elektrisk ekspansionsventil
Produkttilbehør Electric valve accessories
REACH-kandidatlistens stoffer No
Standardtilslutning EN10220
Temperaturområde [°C] [Maks.] 55 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -20 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 131 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -4 °F
Tilslutningsloddestørrelse [in] 5/8 in
Tilslutningstype Lodde ODF
Type CCMT 3L
UL-godkendte kølemidler R744

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality