Motor and Servo operated valves

Viser 6 produkt (er)

027B0920

Pilotventil, CVP-L, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 7, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0921

Pilotventil, CVP-M, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 4 - 28, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0922

Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: 25 - 52, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

027B0980

Pilotventil, CVE-L, Pilotventil med konstant tryk

Trykområde [bar] Pe: -0.66 - 8, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 52, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Vis: