Pilotventil, CVP-H, Pilotventil med konstant tryk

027B0922

Trykområde [bar] Pe: 25 - 52, Kv-værdi [m³/h]: 0.4, Maks. driftstryk [bar]: 65, Temperaturområde [°C]: -60 - 120

Produktdetaljer

Bruttovægt 1.65 Kilogram
Nettovægt 1.46 Kilogram
Volume 2.97 Liter
EAN nr. 5702428557641

 

Antal pr. pakkeformat 6 stk.
Cv-værdi [gal/min] 0.46 gal/min
Dele inkl. Pakning
Driftsklar Pilot valve spare parts
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Fluidagruppe 1
Godkendelse EAC
UL
Indeholder batterier No
Kategori Art. 3, par. 3
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kv-værdi [m³/h] 0.4 m³/h
Kølemidler R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Maks. Arbejdstryk [psig] 943 psig
Maks. driftstryk [bar] 65 bar
Overfladebelægn. Zn (TLP)
Pakkeformat Multipak
Parts program navn CVH
ICS
ICF
PM
Produktgruppe Press. and temp. regul. valves
Produktnavn Pilotventil
Produktoplysninger Pilotventil med konstant tryk
Produkttilbehør Nej
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Temperaturområde [°C] [Maks.] 120 °C
Temperaturområde [°C] [Min.] -60 °C
Temperaturområde [°F] [maks.] 248 °F
Temperaturområde [°F] [min.] -76 °F
Trykområde [bar] Pe [Maks.] 52 bar
Trykområde [bar] Pe [Min.] 25 bar
Trykområde [psig] Pe [Maks.] 754 psig
Trykområde [psig] Pe [Min.] 363 psig
Type CVP-H
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope
UL godkendelse filnavn KØLEMIDDELVENTIL 53R0
UL-klassificeret Yes
Varemærke ICV Flexline
Ventilversion Højt tryk

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality