Vis mere
ETS Colibri®

Viser 29 produkt (er)

034G7501

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 12C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [in]: 5/8 in

034G7502

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 12C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in

034G7510

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 12C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 1/2 in, Afgangsstørrelse [in]: 1/2 in

034G7511

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 12C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 16, Afgangsstørrelse [mm]: 16.00

034G7512

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 12C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in

034G7602

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 25C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [in]: 7/8 in

034G7612

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 25C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [in]: 7/8 in, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00

034G7700

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 50C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangsstørrelse [mm]: 22.00

034G7701

Elektrisk ekspansionsventil, ETS 50C

Tilslutningstype, tilgang: Lodde ODF, Tilgangsstørrelse [mm]: 22, Afgangsstørrelse [mm]: 28.00

Vis: