Viser 2 produkt (er)
Spole til magnetventil, AL230C, DIN-stikplade
Elektrisk tilslutning: DIN-stikplade, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapsling (IP): IP00
Spole til magnetventil, AL024D, Industripakke
Kapsling (IP): IP00, Spoletilslutning: DIN kabelsko, Aktuatorstørrelse: 9 mm