Spole til magnetventil, AL024D, Industripakke

042N2216

Kapsling (IP): IP00, Spoletilslutning: DIN kabelsko, Aktuatorstørrelse: 9 mm

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.12 Kilogram
Nettovægt 0.111 Kilogram
Volume 0.1 Liter
EAN nr. 5702424536534

 

Aktuatorstørrelse 9 mm
Antal pr. pakkeformat 112 stk.
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektr. tilslutn. størrelse 6.3 mm x 0.8 mm
Energiforbrug [W] 6 W
Farve Sort
Indeholder batterier No
Kapsling (IP) IP00
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 50 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 120 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Pakkeformat Industripakke
Produktgruppe Solenoid valves
Produktnavn Spole til magnetventil
REACH-kandidatlistens stoffer No
Spoletilslutning DIN kabelsko
Supply voltage [V] DC 24 V
Type AL024D
Typebetegnelse AL024D

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality