Tryktransmitter, AKS 3050, -1 bar - 25 bar, -14.5 psi - 362.5 psi

060G1045

Tryktilslutn. type: M, Tryktilslutn. str.: 16 x 1.5, Specif. nøgle: AKS 3050-N231-A1CD21-0

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.172 Kilogram
Nettovægt 0.157 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN nr. 5702422167778

 

+ forsyning Stift 1
- Fælles Stift 2
Antal pr. pakkeformat 14 stk.
Bem. til godkendelse ATEX Ex ec IIA T4 Gc
CE-mærket Yes
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Egensikker Nej
Elektr. tilslutn. han/hun Male and Female
Elektr. tilslutn. std. EN 175301-803-A
Elektr. tilslutn. størrelse Pg 9
Elektrisk tilslutning Angular connector
EU RoHS-overensstemmelse Yes with exemptions
Godkendelse ATEX
cUR
CE
Godkendelsesstandard E227388
E31024
Højt clip-niveau 22.4
Identisk produkt 060G4565
Indeholder batterier No
Internationalt varenummer 5702422167778
Kapsling (IP) IP65
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Maks.] 80 °C
Kompenseret temperaturinterval [°C] [Min.] 0 °C
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Maks.] 176 °F
Kompenseret temperaturinterval [°F] [Min.] 32 °F
Lavt clip-niveau 3.6
Linearitetsafvigelse BFSL ±FS [%] 0.5 %
Medietemperaturområde [°C] [Maks.] 85 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min.] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [maks.] 185 °F
Medietemperaturområde [°F] [min.] -40 °F
Membran Nej
Nøjagtighed, Max. ±FS 2 %
Nøjagtighed, typ. ±FS 1 %
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 85 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Omgivelsestemperatur [°F] [Maks.] 185 °F
Omgivelsestemperatur [°F] [Min.] -40 °F
Overtryk, maks. [bar] 33 bar
Pakkeformat Multipak
Produktgruppe Sensors
Produktnavn Tryktransmitter
Pulsationsdæmper Yes
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6, CAS no. 540-97-6)
Responstid, maks. [ms] 4 ms
SCIP-dossier nr. 442fa760-b631-4ddb-a979-55b604269353
SCIP-dossier produktnavn Sensor AKS 3000
Specif. nøgle AKS 3050-N231-A1CD21-0
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tryk han/hun Han
Trykenhed ref. Sealed gauge
Trykområde [bar] [Maks.] 25 bar
Trykområde [bar] [Min.] -1 bar
Trykområde [psi] [Maks.] 362.5 psi
Trykområde [psi] [Min.] -14.5 psi
Tryktilslutn. std. ISO 261
Tryktilslutn. str. 16 x 1.5
Tryktilslutn. type M
Type AKS 3050
Udgang sign. Current
Udgangssignal [mA] [Maks.] 20 mA
Udgangssignal [mA] [Min.] 4 mA
UK RoHS-overensstemmelse Out of scope

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality