Integrerede ventiler, RA, G 1/2 A, Forindstilling: Ja, Indhold af sæt: Ventil
013G1383
RA-U indbygningsventil, lille flow, med forindstilling
RA-U indbygningsventil, lille flow, med forindstilling
Bruttovægt | 0.09 Kg |
Nettovægt | 0.086 Kg |
Volume | 0.104 Liter |
EAN nr. | 5702425136603 |
Bruttovægt | 0.09 Kg |
Nettovægt | 0.086 Kg |
Volume | 0.104 Liter |
EAN nr. | 5702425136603 |
Anvendelse | For bottom supplied radiators |
Description | RA-U indbygningsventil, lille flow, med forindstilling |
Forindstilling | Ja |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indhold af sæt | Ventil |
Produktgruppe | Integrated valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 15d96c60-c390-4af7-a3ed-eab3076e6190 |
SCIP-dossier produktnavn | RA-N & -U built-in valve 2 |
Til radiatorproducenter |
Ferroli Korado Schäfer |
Tilslutning til radiator | G 1/2 A |
Tilslutningstype til føler | RA |
Type | Integrated valves |
Anvendelse | For bottom supplied radiators |
Description | RA-U indbygningsventil, lille flow, med forindstilling |
Forindstilling | Ja |
Fremløbstemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indhold af sæt | Ventil |
Produktgruppe | Integrated valves |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
SCIP-dossier nr. | 15d96c60-c390-4af7-a3ed-eab3076e6190 |
SCIP-dossier produktnavn | RA-N & -U built-in valve 2 |
Til radiatorproducenter |
Ferroli Korado Schäfer |
Tilslutning til radiator | G 1/2 A |
Tilslutningstype til føler | RA |
Type | Integrated valves |