![AME 685-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm AME 685-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/145916/ID342732685853-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
AME 685-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm
082H5013
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 200-250
AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 200-250
Bruttovægt | 8.64 kg |
Nettovægt | 5.79 kg |
EAN nr. | 5710104095288 |
Bruttovægt | 8.64 kg |
Nettovægt | 5.79 kg |
EAN nr. | 5710104095288 |
Beskrivelse | AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 200-250 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse |
8-10” DN 200-250 |
Produktgruppe | Gearaktuatorer |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 685-1 |
Vandring [mm] | 32 mm |
Beskrivelse | AME 685-1, 24 V, 80 mm, UL certificeret motor for modulerende styring til AB-QM DN 200-250 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC [min.] | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse |
8-10” DN 200-250 |
Produktgruppe | Gearaktuatorer |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 685-1 |
Vandring [mm] | 32 mm |