![AME 658 SU-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm AME 658 SU-1, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 32.00 mm](https://assets.danfoss.com/photos/preview/latest/145913/ID342732029851-0101_preview.jpg?w=96&h=96)
082H5012
AME 658 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 125-150
AME 658 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 125-150
Bruttovægt | 9.72 kg |
Nettovægt | 9.6 kg |
EAN nr. | 5710104094359 |
Bruttovægt | 9.72 kg |
Nettovægt | 9.6 kg |
EAN nr. | 5710104094359 |
Beskrivelse | AME 658 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 125-150 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse |
5-6” DN 125-150 |
Produktgruppe | Gearaktuatorer |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 658 SU-1 |
Vandring [mm] | 32 mm |
Beskrivelse | AME 658 SU-1, 24 V, 5 mm, UL certificeret motor med "Spring Up" sikkerhedsfunktion, modulerende styring til AB-QM DN 125-150 |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Forsyningsspænding [V] DC | 24 V |
Godkendelsesstandard | UL 60730 |
IP-beskyttelsesklasse | IP 54 |
Kabel medfølger | Nej |
Kompatibilitet med AB-QM-størrelse |
5-6” DN 125-150 |
Produktgruppe | Gearaktuatorer |
Styreindgangssignal Y [mA] | 0(4) - 20 mA |
Styreindgangssignal Y [V] | 0(2) - 10 V |
Styresignaltype | Modulerende/3-punkt |
Type | AME 658 SU-1 |
Vandring [mm] | 32 mm |