Energimålere, SonoSensor 30, 40 mm, null: 10.0, Varme, Batteri 1 A-celle

187F3776

Flow sensor for commercial and residential applications

Produktdetaljer

Bruttovægt 3.795 Kilogram
Nettovægt 3.12 Kilogram
Volume 9.45 Liter
EAN nr. 5702424546472

 

Applikation Varme
Approval authority MID
Batterilevetid [år] 12 yr
Description Flow sensor for commercial and residential applications
Diameter [mm] 40 mm
Dynamic range 1:100
EEE-kategori 5 small equipment (any external dimension 50 cm)
EU RoHS-overensstemmelse Out of scope
Flow-måleprincip Ultrasonisk
Forsyningsspænding [V] DC 4 V
Forsyningsspændingstype Batteri 1 A-celle
Integreret kommunikation 2 pulse output
IP-beskyttelsesklasse IP65
Kabellængde mellem regneenhed og flow-sensor [m] 2.5 m
Kina RoHS-overensstemmelse Out of scope
Længde [mm] 300 mm
Medie Water quality with pH 7 to 9.5
Medie midlertidig overbelastningstemperatur [ °C] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Maks.] 130 °C
Medietemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Miljøklasse E2/M1
Nøjagtighed standard Class 2 to EN1434
Omfattet af WEEE Yes
Omgivelsesfugtighed [% RH] [Maks.] 93 %
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] 55 °C
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] 5 °C
Produktgruppe Energy meters
Pulsværdivolumen [l/puls] 0.5 l/pulse
qp [m³/h] 10 m³/h
REACH-kandidatlistens stoffer Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-dossier nr. 45e37293-4903-4da8-85c6-f45db225394d
SCIP-dossier produktnavn SonoSensor 30 1
Tilslutningsstørrelse G 2
Tilslutningstyper Gevind
Tryk nominelt [bar] 25 bar
Type SonoSensor 30