Varmekabler, DEVIpipeguard™ industri, 30W/m@10°C, 1.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230

98300673

EL: 7235865437,  VVS: 345958300

Kabeltype: Dobbeltleder, Varmeprincip: Selvbegrænsende

Produktdetaljer

Bruttovægt 0.1 Kg
Nettovægt 0.099 Kg
EAN nr. 5703466197257

 

Afkortet Ja
Applikation Pipe / tank frost protection
Blyfri Ja
Brandhæmmende Ja
Bukkediameter [mm] [Min.] 50 mm
Certificeringsfirma VDE
China RoHS compliance Yes
Description DEVIpipeguard 30 industri (PT-30) Tilpasset længde
Driftstemperatur [°C] [Maks.] 120 °C
EU RoHS compliance Yes
Forsyningsspænding [V] AC 230 V
Fyldmateriale TPE
Garanti [år] 5
Godkendelse CE
EAC
Godkendelsesstandard DIN VDE 0254: 1994-06
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] 190 °C
In scope of WEEE and contain batteries No
Installationstemperatur [°C] [Min.] -40 °C
Kabel på tromle Ja
Kabelafskærmning Fortinnet kobberfletning
Kabelbredde [mm] 10.2 mm
Kabeleffekt [W/m@°C] 30W/m@10°C
Kabelhøjde [mm] 4.8 mm
Kabellængde [m] 1 m
Kabeltype Dobbeltleder
Lederisolering Selvbegrænsende matriks
Produkt version Cut-to-length
Produktgruppe Heating Cables
Tilledning Nej
Type DEVIpipeguard™ Industry
UK RoHS compliance Yes
UNSPSC CODE 26121601
Varmeprincip Selvbegrænsende
Warranty type 5-year product warranty
Ydre kappe Fluorpolymer

Tilbehør

Reservedele

Erstatningsprodukt

Erstatningsvare.

Erstatningsprodukt

DrivePro® Service

Software

Software and firmware to extend functionality