Varmekabler, DEVIhotwatt™, 12W/m@70°C, 300.00 m, Forsyningsspænding [V] AC: 230
98300959
EL: 7235864263,
VVS: 345964212
Kabeltype: Selvbegrænsende, Varmeprincip: Selvbegrænsende, Applikation: Varmt brugsvand
Kabeltype: Selvbegrænsende, Varmeprincip: Selvbegrænsende, Applikation: Varmt brugsvand
Bruttovægt | 0.117 Kg |
Nettovægt | 0.117 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN nr. | 5703466109151 |
Bruttovægt | 0.117 Kg |
Nettovægt | 0.117 Kg |
Volume | 0.158 Liter |
EAN nr. | 5703466109151 |
Afkortet | Nej |
Applikation | Varmt brugsvand |
Beskrivelse | DEVIhotwatt 70 rød 270m tromle |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma | VDE |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 70 % RH |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse | VDE |
Godkendelsesstandard | DIN 0254: 1994-06 |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Fortinnet kobberfletning |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.8 mm |
Kabellængde [m] | 300 m |
Kabeltype | Selvbegrænsende |
Lederisolering | Selvbegrænsende matriks |
Pakke, bredde [mm] | 380 mm |
Pakke, dybde [mm] | 380 mm |
Pakke, højde [mm] | 330 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIhotwatt™ |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |
Afkortet | Nej |
Applikation | Varmt brugsvand |
Beskrivelse | DEVIhotwatt 70 rød 270m tromle |
Blyfri | Ja |
Brandhæmmende | Ja |
Bukkediameter [mm] [Min.] | 50 mm |
Certificeringsfirma | VDE |
Driftstemperatur [°C] [Maks.] | 80 °C |
Dækningsgrad flettet skærm [%] [Min.] | 70 % RH |
Farve på ydre kappe | RØD |
Forsyningsspænding [V] AC | 230 V |
Fyldmateriale | TPE |
Garanti [år] | 5 |
Godkendelse | VDE |
Godkendelsesstandard | DIN 0254: 1994-06 |
Ikke-driftstemperatur [°C] [Maks.] | 100 °C |
Installationstemperatur [°C] [Min.] | -5 °C |
Kabel på tromle | Ja |
Kabelafskærmning | Fortinnet kobberfletning |
Kabelbredde [mm] | 11.8 mm |
Kabeleffekt [W/m@°C] | 12W/m@70°C |
Kabelhøjde [mm] | 5.8 mm |
Kabellængde [m] | 300 m |
Kabeltype | Selvbegrænsende |
Lederisolering | Selvbegrænsende matriks |
Pakke, bredde [mm] | 380 mm |
Pakke, dybde [mm] | 380 mm |
Pakke, højde [mm] | 330 mm |
Produkt version | Drum |
Produktgruppe | Heating Cables |
Tilledning | Nej |
Type | DEVIhotwatt™ |
UNSPSC CODE | 26121601 |
UV-beskyttet | Nej |
Varmeprincip | Selvbegrænsende |
Warranty type | 5-year product warranty |
Ydre kappe | TPE |