Elektrisk aktuator AMB-Y, VS300, Forsyningsspænding [V] AC: 24, 300 N-m
082G7393
AMB-Y VS300 24V 300Nm DN200
Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt
Erstatningsprodukt
AMB-Y VS300 24V 300Nm DN200
Bruttovægt | 5 Kg |
Nettovægt | 5 Kg |
Volume | 49.891 Liter |
EAN nr. | 5702421537039 |
Bruttovægt | 5 Kg |
Nettovægt | 5 Kg |
Volume | 49.891 Liter |
EAN nr. | 5702421537039 |
Aktuatortype | VS300 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMB-Y VS300 24V 300Nm DN200 |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 300 N-m |
Energiforbrug [W] | 45 W |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Gearflangetype | F07-F10 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP67 |
Monteringsretning | fri |
Positionsfeedback | ved henvendelse |
Positionsindikator | Ja |
Produktgruppe | Butterfly valves accessories |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Tilslutningstyper | Star 22 |
Type | Electric actuator AMB-Y |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Aktuatortype | VS300 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | AMB-Y VS300 24V 300Nm DN200 |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 300 N-m |
Energiforbrug [W] | 45 W |
Forsyningsspænding [V] AC | 24 V |
Frekvens [Hz] | 50 Hz |
Gearflangetype | F07-F10 |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kapsling | IP67 |
Monteringsretning | fri |
Positionsfeedback | ved henvendelse |
Positionsindikator | Ja |
Produktgruppe | Butterfly valves accessories |
Sikkerhedsfunktion | Nej |
Tilslutningstyper | Star 22 |
Type | Electric actuator AMB-Y |
UK RoHS compliance | Out of scope |