Butterflyventiler, VFY-WH, Håndtag, Skive
065B7353
VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt
Erstatningsprodukt
VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM
Bruttovægt | 3.765 Kg |
Nettovægt | 3.684 Kg |
Volume | 4.446 Liter |
EAN nr. | 5702421536117 |
Bruttovægt | 3.765 Kg |
Nettovægt | 3.684 Kg |
Volume | 4.446 Liter |
EAN nr. | 5702421536117 |
Alternativt medie 2 | Cirkulationsvand |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM |
Diameter [mm] | 65 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 18 N-m |
Driftstype | Håndtag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flangemateriale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F05 |
Godkendelse | CE |
Godkendelsesstandard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hast. A |
Husets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-værdier [m³/h] | 174 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 46 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | undtagen hætte ned |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Butterfly valves |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spindelpakningsmateriale | Nitril-/Viton-/zink-belagt S. + PTFE |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Skive |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildiskmateriale | Duktilt jern EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) med polyamidbelægning |
Ventilforingsmateriale | EPDM |
Ventilhusets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål AISI 420 |
Ventiltype | Koncentrisk design |
Alternativt medie 2 | Cirkulationsvand |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
China RoHS compliance | Out of scope |
Description | VFY-WH PN16 DN65 CI/PA/EPDM |
Diameter [mm] | 65 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 18 N-m |
Driftstype | Håndtag |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Flangemateriale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F05 |
Godkendelse | CE |
Godkendelsesstandard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hast. A |
Husets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kvs-værdier [m³/h] | 174 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 46 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | undtagen hætte ned |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Butterfly valves |
Produktlabel | Yes |
REACH-kandidatlistens stoffer | No |
Spindelpakningsmateriale | Nitril-/Viton-/zink-belagt S. + PTFE |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Skive |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | VFY-WH |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ventildiskmateriale | Duktilt jern EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) med polyamidbelægning |
Ventilforingsmateriale | EPDM |
Ventilhusets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål AISI 420 |
Ventiltype | Koncentrisk design |