Butterflyventiler, VFY-WG, Man. gear, Skive
065B7434
VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM
Der er en nyere version af dette produkt, som Danfoss anbefaler, at du anvender.
Erstatningsprodukt
Erstatningsprodukt
VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM
Bruttovægt | 7.6 Kg |
Nettovægt | 7.6 Kg |
Volume | 9.12 Liter |
EAN nr. | 5710104062549 |
Bruttovægt | 7.6 Kg |
Nettovægt | 7.6 Kg |
Volume | 9.12 Liter |
EAN nr. | 5710104062549 |
Alternativt medie 2 | Cirkulationsvand |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Description | VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM |
Diameter [mm] | 125 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 83 N-m |
Driftstype | Man. gear |
Flangemateriale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F07 |
Godkendelse | CE |
Godkendelsesstandard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hast. A |
Husets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs-værdier [m³/h] | 883 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 56 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | undtagen hætte ned |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Butterfly valves |
Spindelpakningsmateriale | Nitril-/Viton-/zink-belagt S. + PTFE |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Skive |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | VFY-WG |
Ventildiskmateriale | Duktilt jern EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) med polyamidbelægning |
Ventilforingsmateriale | EPDM |
Ventilhusets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål AISI 420 |
Ventiltype | Koncentrisk design |
Alternativt medie 2 | Cirkulationsvand |
Alternativt medium | Glykolholdigt vand op til 50 % |
Antal porte | 2 |
Applikation | Opvarmning og køling |
Description | VFY-WG PN16 DN125 CI/PA/EPDM |
Diameter [mm] | 125 mm |
Differenstrykområde [bar] [Maks.] | 16 bar |
Drejevinkel [°] | 90 ° |
Driftsmoment [Nm] | 83 N-m |
Driftstype | Man. gear |
Flangemateriale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Funktion | On/Off |
Gearflangetype | F07 |
Godkendelse | CE |
Godkendelsesstandard | PED 97/23/CE, EN 12266-1, hast. A |
Husets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Kvs-værdier [m³/h] | 883 m³/h |
Læktab [% Kvs] | Læktabshastighed A |
Længde [mm] | 56 mm |
Medietemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Medietemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Medium pH [Maks.] | 10 |
Medium pH [Min.] | 7 |
Monteringsretning | undtagen hætte ned |
Omgivelsestemperatur [°C] [Maks.] | 120 °C |
Omgivelsestemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Opbevaringstemperatur [°C] [Min.] | -10 °C |
Produktgruppe | Butterfly valves |
Spindelpakningsmateriale | Nitril-/Viton-/zink-belagt S. + PTFE |
Tilladte medier | District heating/cooling circulation water |
Tilslutningstyper | Skive |
Tryk nominelt [bar] | 16 bar |
Type | VFY-WG |
Ventildiskmateriale | Duktilt jern EN GJS 400-15 (DIN GGG 40) med polyamidbelægning |
Ventilforingsmateriale | EPDM |
Ventilhusets materiale | Støbejern EN GJL 250 (DIN GG25) |
Ventilspindelmateriale | Rustfast stål AISI 420 |
Ventiltype | Koncentrisk design |