NRVA/S Kontraventiler til industriel køling

Viser 7 produkt (er)

020-2000

Kontraventil, NRVA 15

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 15, Maks. driftstryk [bar]: 40

020-2001

Kontraventil, NRVA 20

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 20, Maks. driftstryk [bar]: 40

020-2002

Kontraventil, NRVA 25

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 25, Maks. driftstryk [bar]: 40

020-2003

Kontraventil, NRVA 32

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 32, Maks. driftstryk [bar]: 40

020-2004

Kontraventil, NRVA 40

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 40, Maks. driftstryk [bar]: 40

020-2005

Kontraventil, NRVA 50

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 50, Maks. driftstryk [bar]: 40

020-2006

Kontraventil, NRVA 65

Standardtilslutning: EN 10220, Tilslutningstype: Svejsning, Tilslutningsstørrelse [mm]: 65, Maks. driftstryk [bar]: 40

Vis: