Shut-off ball valve, GBC 6s
009L7570
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00
Inlet connection type: Solder, ODF, Outlet connection type: Solder, ODF, Inlet size [mm]: 6.00, Outlet size [mm]: 6.00
Bruttovægt | 0.27 Kg |
Nettovægt | 0.2 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN nr. | 5702428515085 |
Bruttovægt | 0.27 Kg |
Nettovægt | 0.2 Kg |
Volume | 0.825 Liter |
EAN nr. | 5702428515085 |
Adgangsport | No |
Afgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 2.01 gal/min |
Driftsklar | BM/GBC ventilreservedele |
EN13463-3 antændelseskildevurdering | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv-værdi [m³/h] | 1.74 m³/h |
Kølemidler | R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 650 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | GBC 6s |
Udstyr | Cap w. wire seal |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler | R744 |
Adgangsport | No |
Afgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Afgangstilslutning | Lodde, ODF |
Antal pr. pakkeformat | 25 stk. |
China RoHS compliance | Yes exceed limitations |
Cv-værdi [gal/min] | 2.01 gal/min |
Driftsklar | BM/GBC ventilreservedele |
EN13463-3 antændelseskildevurdering | Yes |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Flow | Enkeltflow |
Fluidagruppe | 2 |
Godkendelse |
CE UKCA UL |
Husets materiale | Messing |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Indikator for flowretning | Præget 1-vejs pil |
Kategori | Art. 4, par. 3 |
Kv-værdi [m³/h] | 1.74 m³/h |
Kølemidler | R744 |
Maks. Arbejdstryk [psig] | 650 psig |
Maks. driftstryk [bar] | 45 bar |
Pakkeformat | Multipak |
Product Name Description | Shut-off ball valve |
Produktgruppe | Shut-off and regulating valves |
Produkttilbehør | BM/GBC ventiltilbehør |
REACH-kandidatlistens stoffer | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Retning | Ligeløb |
SCIP-dossier nr. | 4b2fe785-688b-4157-ad7e-68b26c6e3e7b |
Temperaturområde [°C] [Maks.] | 100 °C |
Temperaturområde [°C] [Min.] | -40 °C |
Temperaturområde [°F] [maks.] | 212 °F |
Temperaturområde [°F] [min.] | -40 °F |
Tilgangsstørrelse [mm] | 6 mm |
Tilslutningsmateriale | Kobber |
Tilslutningstype, tilgang | Lodde, ODF |
Type | GBC 6s |
Udstyr | Cap w. wire seal |
UK RoHS compliance | Out of scope |
UL-godkendte kølemidler | R744 |